Printkortklemme - SMKDS 1,5/ 4-3,5 BD:+5V-LB Q - 1701116

Illustration viser varianterne SMKDS 1,5/2 og SMKDS 1,5/3 i tilsluttet tilstand

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701116
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356515825
Toldtarifnummer 85369010