Prøvesæt - SAMPLE PTSM 0,5/ 7-2,5-H-SMD - 1701082

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,5 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: SMD lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701082
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle AACBBA -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4046356515153
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,100 g
Toldtarifnummer 85369010