Grunddel - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26 THR R32 - 1701068

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701068
Pakningsstørrelse 110 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Minimum bestillingsmængde 110 STK
GTIN 4046356514705
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,354 g