Gennemførings-grunddel - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 BK - 1701051

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701051
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356513623