Printkortstik - IPC 16/ 4-STGF-10,16 CPBDPE-U1 - 1701017

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm², poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701017
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356511285
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,548 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice