Printkortstik - PC 16/ 2-STF-RAE-10,16BD+UZ-UZ - 1701014

Illustrationen viser 5-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Flange med fingerskrue, der kan betjenes værktøjsfrit, hvilket giver maksimal mekanisk stabilitet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701014
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356511100
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,697 g