Printkortklemme - PTDA 2,5/26-5,0 GNGY7035BD50SO - 1700998

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 26, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700998
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356509114
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,500 g
Toldtarifnummer 85369010