Printkortklemme - PTDA 2,5/26-5,0 GN/GY7035BD24 - 1700997

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 26, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700997
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356509107
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,600 g