Printkortstik - MCV 0,5/ 8-G-2,5 GY SO - 1700991

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 4 A, poltal: 8, deling: 2,5 mm, Farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700991
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356508681
Toldtarifnummer 85366930