Printkortstik - FKC 2,5/ 6-STF-5,08 RD LCBK - 1700973

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700973
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356507431