Printkortklemme - MKKDS 1,5/ 2-5,08 BD:A02-GND Q - 1700971

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700971
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356505543
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,570 g