Printkortstik - PC 6-16/ 4-GF-10,16 GY NZ1642 - 1700966

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 41 A, poltal: 4, deling: 10,16 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700966
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356507073
Toldtarifnummer 85366930