Printkortklemme - MKDS 5/ 6-6,35 GY7035BD:S1,S2 - 1700905

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 6,35 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700905
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356502849
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,000 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!