Printklemme - MKDSP 10N/ 3-10,16 PIN 3,5 - 1700847

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 10 mm², deling: 10,16 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700847
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356502573
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,400 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice