Printkortklemme - SPT 5/ 5-V-7,5-ZB BK - 1700738

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700738
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356499767
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,720 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!