Printkortstik - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 BK C2 R1,3 - 1700724

Ikke noget billede til rådighed

Kantkonnektorstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700724
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356498524
Toldtarifnummer 85366930