Printkortklemme - MKDS 1/ 3-3,81 (VPE500) - 1700654

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700654
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356495622
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,560 g
Toldtarifnummer 85369010