Printkortklemme - KDS10/ 3+KDS10-PE+BS:69686 - 1700639

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 320 V, deling: 10 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer med ekstra forbindelse til printkort
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700639
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABDAA -
GTIN 4017918257187
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,410 g