Printklemme - KDS 4/ 5 +2RZ - 1700550

Illustrationen viser 1-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 4 mm², deling: 7,5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer med ekstra forbindelse til printkort
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700550
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356492201
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,600 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice