Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08BD:22,21,24 - 1700531

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700531
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356491587
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,345 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!