Printkortklemme - MKDSP 10N/ 2-10,16 NZ557541-2 - 1700523

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 10,16 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700523
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356490917
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,780 g
Toldtarifnummer 85369010