Printkortstik - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RD BD:-393 - 1700463

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 6 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700463
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356484695
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,870 g