Printkortstik - PT 1,5/ 6-PVH-5,0 CV1 BD:NZ369 - 1700449

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 6, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700449
Pakningsstørrelse 128 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 128 STK
GTIN 4046356484312
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,660 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice