Printkortstik - SPC 16/ 3-ST-10,16 BD:A1,A2,A3 - 1700440

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 3, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700440
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356484237
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,800 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!