Printkortstik - MSTBT 2,5/ 4-ST GY BD:29-32 - 1700437

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700437
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356483971
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,002 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!