Grunddel - PC 5/ 4-GU-7,62 BK CP4 - 1700430

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Standardgrunddel - også egnet til stik med automatisk låsende Click and Lock-system
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700430
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356553315
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!