Printkortstik - FKCVR 2,5/ 6-ST-5,08BKPA 2,4,6 - 1700426

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700426
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356483803
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,922 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!