Printkortstik - PT 1,5/10-PH-3,5-A RD BD:1-10 - 1700390

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 10, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700390
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356482448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,700 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!