Printklemme - FFKDSA1/V-3,81- 5 - 1700376

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm², deling: 3,81 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700376
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918985837
Toldtarifnummer 85369010