Printklemme - FRONT 2,5-V/SA 5/ 5 - 1700354

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700354
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
Katalogside Side 115 (C_1_2013)
GTIN 4046356465663
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice