Printkortklemme - FRONT 2,5-V/SA10-EX - 1700309

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 320 V, mærkestrøm (Ex): 21 A, mærkespænding (Ex): 176 V, deling: 5 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex e" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700309
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 159 (C_1_2013)
GTIN 4017918022808
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,415 g
Toldtarifnummer 85369010