Printkortklemme - MKKDSH 3/12-EX - 1700191

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning, montering: Lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex e" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Høj konstruktion muliggør ledningstilslutning ved indstøbte printkort
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700191
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356660945
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,720 g