Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 3-ST KMGY LUB - 1700127

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700127
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918989965
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,184 g