Printkortstik - MSTBVA 2,5/ 3-G THT GN - 1700114

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1700114
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356011587
Toldtarifnummer 85366930