Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MS-M12FS B/.../... - 1696769

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, Stik lige M12, A-kodet, til Bøsning lige M12, A-kodet, PIN 2+4 brokoblet, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Fleksible løsninger – konfigurerbare materialer med variable kabeltyper og kabellængder
  • Rationel integration af brokoblingsfunktioner direkte i stikket

Varedata

Bestillingsnøgle 1696769
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 194 (C_2_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)