Sensor-/aktuatorboks - SACB-6/12- 5,0HPUR - 1695867

Illustrationen viser variant med 8 tilslutninger

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 6, poltal: 5, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: Nej, Universal; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR halogenfri, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads

Varedata

Bestillingsnøgle 1695867
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 28 (PC-2002)
GTIN 4017918615581
Toldtarifnummer 85444290