Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/16-10,0PUR SH - 1695838

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 bøsning Metal, antal stikpladser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: Nej, Universal; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 10 m, skærmning: ja

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1695838
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 274 (C-2-2017)
GTIN 4017918899479
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.702,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)