Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/ 8-C 90 - 1695414

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 8, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Nej, Universal; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 90°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet

Varedata

Bestillingsnøgle 1695414
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178208
Toldtarifnummer 85444290