Sensor-/aktuatorboks - SACB-6/12-C 90 - 1695401

Illustrationen viser variant med 8 tilslutninger

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 6, poltal: 5, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: Nej, Universal; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 90°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads
  • Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet

Varedata

Bestillingsnøgle 1695401
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178192
Toldtarifnummer 85444290