Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/16-L-C-90 - 1695362

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 90°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads
  • Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet

Varedata

Bestillingsnøgle 1695362
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178154
Toldtarifnummer 85444290