Sensor-/aktuatorboks - SACB-6/ 6-L-C-90 - 1695333

Illustrationen viser variant med 8 tilslutninger

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 6, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 90°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet

Varedata

Bestillingsnøgle 1695333
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178123
Toldtarifnummer 85444290