Sensor-/aktuatorboks - SACB 8Q-4P L PUR/ - 1695304

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal stikpladser: 8, poltal: 4, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 0,5 m ... 50 m, skærmning: nej

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning
  • Fleksible løsninger – konfigurerbare materialer med variabel kabellængde

Varedata

Bestillingsnøgle 1695304
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3DBA -
Katalogside Side 273 (C_2_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)