Sensor-/aktuatorboks - SACB-6Q/4P-L- 5,0PUR - 1695252

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal stikpladser: 6, poltal: 4, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning

Varedata

Bestillingsnøgle 1695252
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3DBA -
Katalogside Side 267 (C_2_2019)
GTIN 4017918177706
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 704,400 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)