Sensor-/aktuatorboks - SACB-4/ 4-L- 5,0PUR - 1695045

Illustrationen viser variant med 8 tilslutninger og tilsluttet stamkabel

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 4, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Nej

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1695045
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177577
Toldtarifnummer 85444290