Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FR-2L - 1694884

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, A-kodet, til Bøsning vinklet M8, med 2 LED'er, kabellængde: 0,3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1694884
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918180430
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)