Indbygningsstik - SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - 1694376

Sensor-/aktuatorindbygningsstikforbindelse, bøsning, 4-polet, M8, bagvægs-/skruemontering med M12 gevind, med lige loddetilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel printkortmontering: enkelt tilslutningsstik til bølge-lodningen
  • Almindelige polbilleder og kodninger til signaloverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: valgfri skærmtilslutning til kassen og låseanordning på printkortet

Varedata

Bestillingsnøgle 1694376
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABQBAB -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
Katalogside Side 226 (C_2_2013)
GTIN 4017918178659
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,500 g