Tilslutningsstik - SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH - 1694282

Tilslutningsstik, 5-polet, skærmet, Stik vinklet M12, A-kodet, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1694282
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CBA -
Katalogside Side 22 (C_2_2017)
GTIN 4017918181284
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,100 g