Tilslutningsstik - SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - 1694279

Tilslutningsstik, 4-polet, skærmet, Stik vinklet M12, A-kodet, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg7, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1694279
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CBA -
Katalogside Side 22 (C_2_2017)
GTIN 4017918181277
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,800 g