Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS-2L - 1694185

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, A-kodet, med 2 LED'er, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1694185
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 188 (C_2_2019)
GTIN 4017918177386
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)