Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-3,0-PUR/AD-2L - 1693490

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR/PVC halogenfri, sort RAL 9005, åben ledningsende, til Ventilstik AD (trykafbryder), med 2 LED'er, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik uden beskyttelseskobling
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1693490
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173340
Toldtarifnummer 85444290